Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4633 TL - 77,0853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 34940 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 9306000 | 22,3042 TL - 22,3042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|
| 21,4137 TL - 52,4636 TL | 6650 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 18,6151 TL - 18,6151 TL | 110500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 237578 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 427500 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 2670 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 636500 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Kırmızı
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 6480 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | 264 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 349100 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,9908 TL - 7,9908 TL | 313488 Stokta |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Kırmızı
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 10584 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 500 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 780 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm