Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme H L Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
39,9149 TL - 54,5309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
Kırmızı
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
4,0164 TL - 9,8402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
Kırmızı
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
7,9066 TL - 19,3713 TL 226800 Stokta
20.8 mm
Kırmızı
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
9,5258 TL - 23,3382 TL 105300 Stokta
28.0 mm
Kırmızı
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
3,8271 TL - 9,3765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
Kırmızı
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
4,4791 TL - 10,9737 TL 315900 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
13,7736 TL - 33,7454 TL 265650 Stokta
40.9 mm
Kırmızı
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
8,7372 TL - 21,4063 TL 299700 Stokta
20.4 mm
Kırmızı
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
10,6194 TL - 26,0174 TL 189540 Stokta
21.7 mm
Kırmızı
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
10,5141 TL - 25,7598 TL 260000 Stokta
17.2 mm
Kırmızı
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
9,5258 TL - 23,3382 TL 168400 Stokta
24.1 mm
Kırmızı
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
24,895 TL - 24,895 TL 60816 Stokta
27.0 mm
Sarı
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4 - Ağır Hizmet Tipi
32,8003 TL - 80,3607 TL 14500 Stokta
33.0 mm
Sarı
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4 - Ağır Hizmet Tipi
6,7146 TL - 16,3783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Sarı
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4 - Ağır Hizmet Tipi
24,5456 TL - 24,5456 TL 52200 Stokta
25.0 mm
Sarı
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4 - Ağır Hizmet Tipi
34,6784 TL - 34,6784 TL 2967 Stokta
34.0 mm
Sarı
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4 - Ağır Hizmet Tipi
24,1526 TL - 24,1526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Sarı
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4 - Ağır Hizmet Tipi
26,118 TL - 26,118 TL 1000 Stokta
30.0 mm
Sarı
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4 - Ağır Hizmet Tipi
6,7146 TL - 16,3783 TL 956 Stokta
20.0 mm
Sarı
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4 - Ağır Hizmet Tipi
24,1526 TL - 24,1526 TL 2996 Stokta
23.5 mm
Sarı
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4 - Ağır Hizmet Tipi
  • / 2
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110185

Fiyat Aralığı
54,5309 TL - 39,9149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in x 24 LDPE Red

110177

Fiyat Aralığı
9,8402 TL - 4,0164 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 in x 24
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in x 18 LDPE Red

110181

Fiyat Aralığı
19,3713 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8 in x 18
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in x 14 LDPE Red

110183

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
105300 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11⁄16 in x 14 LDPE Red

110228

Fiyat Aralığı
9,3765 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16 in x 14
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 in x 20 LDPE Red

110179

Fiyat Aralığı
10,9737 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
315900 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 1- 5/16 in x 12 LDPE Red

110186

Fiyat Aralığı
33,7454 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
265650 Stokta
Özellikler
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1- 5/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 9⁄16 in x 18 LDPE Red

110180

Fiyat Aralığı
21,4063 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
299700 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9⁄16 in x 18
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 11/16 in x 12 LDPE Red

110184

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
189540 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 in x 12
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 7⁄16 in x 20 LDPE Red

110178

Fiyat Aralığı
25,7598 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
260000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7⁄16 in x 20
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in x 16 LDPE Red

110182

Fiyat Aralığı
23,3382 TL - 9,5258 TL

Stok Seviyeleri
168400 Stokta
Özellikler
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 in x 16
  • Malzeme
    LDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 13/16 x 16 HDPE Yellow

8437000

Fiyat Aralığı
24,895 TL - 24,895 TL

Stok Seviyeleri
60816 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1 in x 12 HDPE Yellow

8439000

Fiyat Aralığı
80,3607 TL - 32,8003 TL

Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1 in x 12
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433100

Fiyat Aralığı
16,3783 TL - 6,7146 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 3/4 x 16 HDPE Yellow

8436000

Fiyat Aralığı
24,5456 TL - 24,5456 TL

Stok Seviyeleri
52200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 1-1/16 x 12 HDPE Yellow

8440000

Fiyat Aralığı
34,6784 TL - 34,6784 TL

Stok Seviyeleri
2967 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/16 x 12
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435000

Fiyat Aralığı
24,1526 TL - 24,1526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/8 x 14 HDPE Yellow

8438000

Fiyat Aralığı
26,118 TL - 26,118 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 x 14
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9/16 x 18 HDPE Yellow

8433000

Fiyat Aralığı
16,3783 TL - 6,7146 TL

Stok Seviyeleri
956 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16 x 18
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435500

Fiyat Aralığı
24,1526 TL - 24,1526 TL

Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE