Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları PCR

Stokta

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu H D Diş Standardı Satın Al
4,155 TL - 6,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 x 11
19.0
36.0
GAS
1,1822 TL - 1,839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1
10.0
9.9
Metrik
3,0169 TL - 4,693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
3,1909 TL - 4,9636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M36 x 2
16.0
38.8
Metrik
6,0233 TL - 6,6926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2 x 11
21.0
61.9
GAS
1,1137 TL - 1,7324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
1,4392 TL - 2,2388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
1,5228 TL - 2,3688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
2,837 TL - 4,4131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
2,1707 TL - 3,3767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
2,2043 TL - 3,429 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
2,9813 TL - 4,6376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
3,7135 TL - 5,7765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
1,5206 TL - 2,3654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
3,6199 TL - 5,631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrik
1,345 TL - 2,0922 TL 5000 Stokta
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
3,8235 TL - 4,2484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M45 x 2.0
21.8
47.8
Metrik
  • / 2
Dişli Kapak 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751364

Fiyat Aralığı
6,4634 TL - 4,155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 x 19
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751401

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak M8 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751449

Fiyat Aralığı
1,839 TL - 1,1822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751708

Fiyat Aralığı
4,693 TL - 3,0169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751739

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    1.7/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M36 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751586

Fiyat Aralığı
4,9636 TL - 3,1909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751432

Fiyat Aralığı
6,6926 TL - 6,0233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Diş Boyutu
    2 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751357

Fiyat Aralığı
1,7324 TL - 1,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 x 28
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751630

Fiyat Aralığı
2,2388 TL - 1,4392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/16" x 20
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751388

Fiyat Aralığı
2,3688 TL - 1,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751692

Fiyat Aralığı
4,4131 TL - 2,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751722

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751685

Fiyat Aralığı
3,3767 TL - 2,1707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.2 mm
  • Diş Boyutu
    7/8" x 14
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751678

Fiyat Aralığı
3,429 TL - 2,2043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    13/16" x 16
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751715

Fiyat Aralığı
4,6376 TL - 2,9813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1.3/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751746

Fiyat Aralığı
5,7765 TL - 3,7135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/8" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751654

Fiyat Aralığı
2,3654 TL - 1,5206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    9/16" x 18
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M28 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751562

Fiyat Aralığı
5,631 TL - 3,6199 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751371

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 1,345 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • H
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 x 19
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M45 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751609

Fiyat Aralığı
4,2484 TL - 3,8235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.8 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2.0
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR