20751388
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 4999 | 2,3688 TL |
| 5000 - 24999 | 1,692 TL |
| 25000 + | 1,5228 TL |
| H | 13.5 mm |
|---|---|
| H | 0.531 in |
| D | 23.2 mm |
| D | 0.913 in |
| Diş Boyutu | 1/2 x 14 |
| Diş Standardı | GAS |
| Diş Standardı | BSP |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin