Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | H | D | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,345 TL - 2,0922 TL | 5000 Stokta |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 1,3129 TL - 2,0423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrik
|
||
| 3,8832 TL - 6,0405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 6,0233 TL - 6,6926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 2,1094 TL - 3,2814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 4,155 TL - 6,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 1,1137 TL - 1,7324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrik
|
||
| 2,9813 TL - 4,6376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrik
|
||
| 5,4977 TL - 8,5521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,8974 TL - 1,3959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrik
|
||
| 2,3388 TL - 3,6381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrik
|
||
| 3,2601 TL - 5,0712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrik
|
||
| 1,4392 TL - 2,2388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 3,8235 TL - 4,2484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrik
|
||
| 3,0169 TL - 4,693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 2,837 TL - 4,4131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 1,4392 TL - 2,2388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 3,8832 TL - 6,0405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1822 TL - 1,839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrik
|
||
| 1,1137 TL - 1,7324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin