20751395
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 200 - 1999 | 3,2814 TL |
| 2000 - 9999 | 2,3438 TL |
| 10000 + | 2,1094 TL |
| H | 0.697 in |
|---|---|
| H | 17.7 mm |
| D | 1.157 in |
| D | 29.4 mm |
| Diş Boyutu | 3/4 x 14 |
| Diş Standardı | GAS |
| Diş Standardı | BSP |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin