Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları PCR

Stokta

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu H D Diş Standardı Satın Al
2,837 TL - 4,4131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 x 11
19.0
36.0
GAS
1,4392 TL - 2,2388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
1,1822 TL - 1,839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1
10.0
9.9
Metrik
5,4977 TL - 8,5521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,8974 TL - 1,3959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrik
2,3388 TL - 3,6381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrik
3,8235 TL - 4,2484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M45 x 2
21.8
47.8
Metrik
4,4549 TL - 4,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M52 x 2
16.0
54.7
Metrik
1,1137 TL - 1,7324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,8974 TL - 1,3959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1
12.0
13.8
Metrik
1,5228 TL - 2,3688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
1,345 TL - 2,0922 TL 5000 Stokta
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
3,7135 TL - 5,7765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
6,0233 TL - 6,6926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2 x 11
21.0
61.9
GAS
1,1137 TL - 1,7324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M11 x 1
12.0
14.0
Metrik
2,2933 TL - 3,5674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
1,8633 TL - 2,8985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrik
3,6199 TL - 5,631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrik
  • / 2
Dişli Kapak 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751692

Fiyat Aralığı
4,4131 TL - 2,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751722

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751401

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751647

Fiyat Aralığı
2,2388 TL - 1,4392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16" x 24
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M8 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751449

Fiyat Aralığı
1,839 TL - 1,1822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751425

Fiyat Aralığı
8,5521 TL - 5,4977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/2 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak M12 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751487

Fiyat Aralığı
1,3959 TL - 0,8974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M22 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751531

Fiyat Aralığı
3,6381 TL - 2,3388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M45 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751609

Fiyat Aralığı
4,2484 TL - 3,8235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.8 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M52 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751616

Fiyat Aralığı
4,9498 TL - 4,4549 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751357

Fiyat Aralığı
1,7324 TL - 1,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 x 28
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M12 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751470

Fiyat Aralığı
1,3959 TL - 0,8974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751388

Fiyat Aralığı
2,3688 TL - 1,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751371

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 1,345 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • H
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 x 19
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751746

Fiyat Aralığı
5,7765 TL - 3,7135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/8" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751432

Fiyat Aralığı
6,6926 TL - 6,0233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Diş Boyutu
    2 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M11 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751463

Fiyat Aralığı
1,7324 TL - 1,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M11 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751661

Fiyat Aralığı
3,5674 TL - 2,2933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    3/4" x 16
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M20 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751524

Fiyat Aralığı
2,8985 TL - 1,8633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M28 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751562

Fiyat Aralığı
5,631 TL - 3,6199 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR