These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2133 TL - 43,2133 TL | 17200 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 57,1971 TL - 57,1971 TL | 498 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 48,3651 TL - 48,3651 TL | 11330 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,2386 TL - 21,2386 TL | 10290 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 6802 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 43608 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 7329 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 58,7742 TL - 58,7742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,5217 TL - 49,5217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 6384 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 10290 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,9516 TL - 41,9516 TL | 12033 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin