These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,9087 TL - 7,2947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,6186 TL - 6,9364 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2162 TL - 7,6744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,1936 TL - 7,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,1687 TL - 7,6157 TL | 187000 Stokta |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,1986 TL - 10,1986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,4112 TL - 7,915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,2713 TL - 7,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,511 TL - 6,8037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,3637 TL - 7,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,7433 TL - 13,7433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2742 TL - 7,7462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5684 TL - 6,8748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin