Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
43,2133 TL - 43,2133 TL 17200 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
57,1971 TL - 57,1971 TL 498 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
PA
12.0 mm
48,3651 TL - 48,3651 TL 11330 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
21,2386 TL - 21,2386 TL 10290 Stokta
M2
Siyah
PA
6.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
32,8042 TL - 32,8042 TL 6802 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
41,8464 TL - 41,8464 TL 2000 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 43608 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 7329 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
48,996 TL - 48,996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
58,7742 TL - 58,7742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
49,5217 TL - 49,5217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 6384 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
32,8042 TL - 32,8042 TL 9310 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
41,9516 TL - 41,9516 TL 12033 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

302440059935

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
17200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

302540059935

Fiyat Aralığı
57,1971 TL - 57,1971 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

302612059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

302630059935

Fiyat Aralığı
48,3651 TL - 48,3651 TL

Stok Seviyeleri
11330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

302106059935

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
10290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

302112059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 30.0 mm

302130059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

302212059935

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
6802 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

302225059935

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

302312059935

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
43608 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 10.0 mm

302110059935

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 25.0 mm

302125059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

302323059935

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
7329 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    23.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

302345059935

Fiyat Aralığı
48,996 TL - 48,996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

302640059935

Fiyat Aralığı
58,7742 TL - 58,7742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

302235059935

Fiyat Aralığı
49,5217 TL - 49,5217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

302208059935

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
6384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

302218059935

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
9310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

302332059935

Fiyat Aralığı
41,9516 TL - 41,9516 TL

Stok Seviyeleri
12033 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    32.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

302360059935

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm