Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 1500 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 34316 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,8945 TL - 15,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 10500 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,7539 TL - 13,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 68019 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 144000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 6314 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 200000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 4872 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,5153 TL - 9,5153 TL | 625128 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 30900 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 21384 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,554 TL - 21,554 TL | 8092 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm