Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,668 TL - 10,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 126 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 1175 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 100 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 2700 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 16000 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 1773 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 15372 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 3300 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm