Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,4142 TL - 51,4142 TL | 1295 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 20383 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 271 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 47124 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 1043 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 67210 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 20900 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 32000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 18000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 19600 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,3906 TL - 26,3906 TL | 200 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 400 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 14700 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 9600 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 360 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm