These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,8757 TL - 30,8757 TL | 900 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,0694 TL - 3,2625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 35,9584 TL - 35,9584 TL | 500 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1363 TL - 3,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,7367 TL - 45,7367 TL | 219 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 2244 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0759 TL - 7,0759 TL | 294840 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 21230 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | 40380 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | 3717 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,0567 TL - 42,0567 TL | 97 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 966 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 5000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 330 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin