Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
42,8978 TL - 42,8978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
24,1159 TL - 24,1159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
72,4427 TL - 72,4427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.3 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
39,2179 TL - 39,2179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.3 mm
Chrome Vanadium
30.5 mm
22,5357 TL - 22,5357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
4.4 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
27,2563 TL - 27,2563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
3.9 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
4.1 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
68,5145 TL - 68,5145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
4.1 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
13,6325 TL - 13,6325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.7 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.9 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
56,7079 TL - 56,7079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
21,4489 TL - 21,4489 TL 100 Stokta
1.8 mm
2.6 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
18,88 TL - 18,88 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
15,7295 TL - 15,7295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
3.1 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
8.2 mm
25,6861 TL - 25,6861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
28.5 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
  • / 7
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218132

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2212.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218136

Fiyat Aralığı
24,1159 TL - 24,1159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3983.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218148

Fiyat Aralığı
72,4427 TL - 72,4427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.3 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6200.00 N
Disk Yayı SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218152

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    30.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.3 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7087.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218131

Fiyat Aralığı
22,5357 TL - 22,5357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6562.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218135

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    11617.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 50.0 mm

1218139

Fiyat Aralığı
27,2563 TL - 27,2563 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7230.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218143

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.1 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    10175.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218147

Fiyat Aralığı
68,5145 TL - 68,5145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4016.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 40.0 mm

1218121

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2336.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218125

Fiyat Aralığı
13,6325 TL - 13,6325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.7 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2227.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218129

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1607.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218133

Fiyat Aralığı
56,7079 TL - 56,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3880.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218112

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2535.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218116

Fiyat Aralığı
18,88 TL - 18,88 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1445.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218120

Fiyat Aralığı
15,7295 TL - 15,7295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4052.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218038

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    246.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218042

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    566.00 N
Disk Yayı SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218144

Fiyat Aralığı
25,6861 TL - 25,6861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    28.5 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2227.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218034

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    149.00 N