Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6861 TL - 25,6861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 68,5145 TL - 68,5145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 56,7079 TL - 56,7079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 27,2563 TL - 27,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 29,1243 TL - 29,1243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 91,158 TL - 91,158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 8,0538 TL - 8,0538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | 200 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 14,9444 TL - 14,9444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 13,6325 TL - 13,6325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 17,8265 TL - 17,8265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin