Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1568 TL - 91,0344 TL | 32 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 94,3027 TL - 146,6929 TL | 132 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 91,1701 TL - 101,2969 TL | 800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 144,0443 TL - 144,0443 TL | 140 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 475,2411 TL - 475,2411 TL | 25 Stokta |
|
8
|
Dişli Dişi
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 138,9974 TL - 138,9974 TL | 9 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
|
Phenolic
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin