Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,4206 TL - 46,4206 TL | 126 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 75,5837 TL - 75,5837 TL | 40 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 97,7564 TL - 97,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 51,791 TL - 51,791 TL | 962 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 78,5328 TL - 78,5328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 98,7393 TL - 98,7393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 94,8951 TL - 94,8951 TL | 144 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 77,104 TL - 92,2911 TL | 11610 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 125,4342 TL - 125,4342 TL | 200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 176,0706 TL - 176,0706 TL | 2 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 354,7486 TL - 354,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 333,3765 TL - 333,3765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 996,6938 TL - 996,6938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 908,059 TL - 908,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 2.214,875 TL - 2.214,875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.284,6075 TL - 1.284,6075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 154,3441 TL - 378,1432 TL | 10 Stokta |
|
M12
|
|
|
Phenolic
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin