Menü Arama

Dilimli El Topuzları

Stokta

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Dişli Erkek
30.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Dişli Erkek
20.0 mm
PA
  • / 2
El Çarkı 56.0 mm M10 30.0 mm Steel PA

260103059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
El Çarkı 56.0 mm M10 20.0 mm Steel PA

260102059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm