Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329,5811 TL - 329,5811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 354,7486 TL - 354,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 333,3765 TL - 333,3765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 342,7111 TL - 342,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 354,7486 TL - 354,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 341,7109 TL - 341,7109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 342,7111 TL - 342,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 346,0961 TL - 346,0961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 341,7109 TL - 341,7109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 354,7486 TL - 354,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin