Menü Arama

Dikey Hareketli Kollu Kilit

Üretimde

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Renk: Black Seri Kodu: SR204, SR504

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Uzunluğu Kulp Genişliği Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
36.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
295.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Euro Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Farklı Anahtarlı
  • / 4
Dikey Hareketli 8 mm Kare Anahtar Steel 30.0 mm

20795610


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795528


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 8 mm Kare Anahtar Steel 30.0 mm

20795603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Anahtar - Doğu Steel 30.0 mm

20795658


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795511


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Kulp Genişliği
    36.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795696


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 3 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795566


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795740


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20795788


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 295.0 mm 32.0 mm Siyah Alüminyum

20029128


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    295.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    Alüminyum
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20795627


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795849


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 3 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795894


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Euro Anahtar Steel 30.0 mm

20795559


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795757


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Anahtar - Doğu Steel 30.0 mm

20795818


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20795634


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30