20029128
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kulp Uzunluğu | 11.614 in |
|---|---|
| Kulp Uzunluğu | 295.0 mm |
| Kulp Genişliği | 1.26 in |
| Kulp Genişliği | 32.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.118 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 3.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.201 in |
| Toplam Yükseklik | 30.5 mm |
| Anahtar Tipi | Anahtar - Doğu |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Mandal Malzemesi | Steel |
| Kulp Son Katı | Powder Coated |
| Renk | Siyah |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin