Menü Arama

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
  • Standart veya ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 T2 Diş Boyutu Malzeme L1 T1 Tip Satın Al
23,6569 TL - 57,9595 TL 9961 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
14,089 TL - 34,518 TL 75132 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
44,6852 TL - 109,4788 TL 689 Stokta
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
29,8602 TL - 73,1576 TL 1200 Stokta
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
19,5681 TL - 125,4606 TL 43755 Stokta
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
18,8203 TL - 46,1098 TL 143968 Stokta
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
17,8156 TL - 143,3835 TL 64407 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
129,4398 TL - 317,1277 TL 13775 Stokta
1.0 mm
M10
Alüminyum
50.0 mm
2.0 mm
4
180,9491 TL - 443,3253 TL 533 Stokta
1.5 mm
M10
Alüminyum
60.0 mm
2.5 mm
4
12,6169 TL - 30,9116 TL 2750 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
24,498 TL - 60,0201 TL 104928 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
23,6569 TL - 57,9595 TL 7482 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
27,5471 TL - 67,4905 TL 217800 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
20,9232 TL - 51,2619 TL 63050 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
46000 Stokta
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • / 2
Dişli Eklenti M8 Rectangular 20 x 50 mm 1-2 Black

498614

Fiyat Aralığı
57,9595 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
9961 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M8 Rectangular 40 x 20 mm 1-1.5 Grey

551737

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
75132 Stokta
Özellikler
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 25 mm 2 Black

461376

Fiyat Aralığı
109,4788 TL - 44,6852 TL

Stok Seviyeleri
689 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    1
Dişli Eklenti M8 Rectangular 40 x 20 mm 1.5 Black

461375

Fiyat Aralığı
73,1576 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Malzeme
    PA
Dikdörtgen Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm Black PE-HD

498613

Fiyat Aralığı
125,4606 TL - 19,5681 TL

Stok Seviyeleri
43755 Stokta
Özellikler
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    PE-HD
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm Black PE-HD

498616

Fiyat Aralığı
46,1098 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
143968 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    PE-HD
Dişli Eklenti M8 Rectangular 20 x 40 mm 1-2 Black

499807

Fiyat Aralığı
143,3835 TL - 17,8156 TL

Stok Seviyeleri
64407 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 30 mm 2 Natural

PZAT500300-2M10

Fiyat Aralığı
317,1277 TL - 129,4398 TL

Stok Seviyeleri
13775 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    4
Dişli Eklenti M10 Rectangular 60 x 30 mm 2.5 Natural

PZAT600300-25M1

Fiyat Aralığı
443,3253 TL - 180,9491 TL

Stok Seviyeleri
533 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    4
Dişli Eklenti M8 Rectangular 30 x 20 mm 1-1.5 Grey

551741

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
2750 Stokta
Özellikler
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M10 Rectangular 60 x 30 mm 1-1.5 Grey

551722

Fiyat Aralığı
60,0201 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
104928 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M10 Rectangular 20 x 50 mm 1-2 Black

498615

Fiyat Aralığı
57,9595 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
7482 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M8 Rectangular 25 x 50 mm 1-2 Black

498617

Fiyat Aralığı
67,4905 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
217800 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 25 mm 1-1.5 Grey

551744

Fiyat Aralığı
51,2619 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
63050 Stokta
Özellikler
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3
Dişli Eklenti 17-19 Siyah

498605


Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE