Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Dikdörtgen borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
218 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B h Renk A h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
25.0 mm
Gri
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
21.5 mm
Gri
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
14.5 mm
Beyaz
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
Beyaz
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
24.5 mm
Beyaz
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
15.0 mm
Gri
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
21.5 mm
Gri
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
24.0 mm
Gri
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
11.5 mm
Beyaz
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
30.8 mm
Beyaz
200.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
24.0 mm
Beyaz
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
24.5 mm
Beyaz
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
11.0 mm
Beyaz
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
11.5 mm
Gri
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
28.0 mm
Beyaz
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
24.5 mm
Gri
140.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
14.5 mm
Gri
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
22.0 mm
Gri
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • / 11
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 80.0 mm Gri LDPE

20768669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

20768553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 30.0 mm Beyaz LDPE

20768546


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Beyaz LDPE

20768904


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 60.0 mm Beyaz LDPE

20768645


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

20768102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 20.0 mm Gri LDPE

20768447


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 100.0 mm Gri LDPE

20768386


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Gri LDPE

20768874


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 25.0 mm 15.0 mm Beyaz LDPE - PIR

20769031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Gri LDPE

20768843


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 200.0 mm 100.0 mm Beyaz LDPE

20768942


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    200.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    30.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 80.0 mm Beyaz LDPE

20768690


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 140.0 mm 80.0 mm Beyaz LDPE

20768737


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm Beyaz LDPE - PIR

20768973


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm Gri LDPE - PIR

20768980


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 150.0 mm 50.0 mm Beyaz LDPE

20768850


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 140.0 mm 60.0 mm Gri LDPE

20771706


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    140.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 20.0 mm Gri LDPE - PIR

20771522


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 50.0 mm Gri LDPE - PIR

20771584


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm