20768942
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 249 | 61,5205 TL |
| 250 + | 55,3685 TL |
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 1.213 in |
| h | 30.8 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Azami Et Kalınlığı | 6.0 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.236 in |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Beyaz |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin