Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9561 TL - 16,6179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,4521 TL - 18,2801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 9,0712 TL - 14,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,106 TL - 21,9427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,2672 TL - 12,8601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,9527 TL - 17,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 26,525 TL - 29,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 25,8891 TL - 28,7657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |