Menü Arama

Destek Kancaları

Stokta

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.

  • Boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları için idealdir.
  • Yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim L Malzeme W Tip WD Satın Al
2,8703 TL - 3,0094 TL 22500 Stokta
CV Biçimli
150.0 mm
Iron
30.0 mm
2
2.0 mm
1,8737 TL - 2,0821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
100.0 mm
Iron
20.0 mm
3
1.5 mm
3,7966 TL - 3,9818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
250.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
5,1856 TL - 5,4401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
150.0 mm
Iron
30.0 mm
4
3.0 mm
2,8937 TL - 3,079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
150.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
  • / 3
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 150.0 mm Iron

1317759

Fiyat Aralığı
3,0094 TL - 2,8703 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 1.5 mm 100.0 mm Iron

1317763

Fiyat Aralığı
2,0821 TL - 1,8737 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 250.0 mm Iron

1317768

Fiyat Aralığı
3,9818 TL - 3,7966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 4 3.0 mm 150.0 mm Iron

1317772

Fiyat Aralığı
5,4401 TL - 5,1856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 150.0 mm Iron

1317767

Fiyat Aralığı
3,079 TL - 2,8937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron