Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | L | Malzeme | W | Tip | WD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3752 TL - 3,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1252 TL - 5,6949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 462970 | 1,7749 TL - 1,9722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
| 3,4169 TL - 3,7966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,2297 TL - 10,2552 TL | 65625 Stokta |
Flat S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,3547 TL - 9,2828 TL | 13125 Stokta |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,8128 TL - 6,4586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5628 TL - 2,8472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7709 TL - 4,1901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,9113 TL - 8,7904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,8128 TL - 6,4586 TL | 1250 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7749 TL - 1,9722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 7,438 TL - 8,2643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7646 TL - 1,9609 TL | 47500 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
2.953 in
75.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,8467 TL - 7,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,5214 TL - 8,3569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4167 TL - 2,6854 TL | 2500 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7247 TL - 1,8056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3104 TL - 3,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1227 TL - 2,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm