Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | L | Malzeme | W | Tip | WD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8128 TL - 6,4586 TL | 1250 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7646 TL - 1,9609 TL | 10000 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
2.953 in
75.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,8467 TL - 7,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7646 TL - 2,1787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 7,438 TL - 8,2643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4167 TL - 2,6854 TL | 2500 Stokta |
Twisted S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,5214 TL - 8,3569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Twisted S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5232 TL - 2,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,1115 TL - 6,4586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,028 TL - 4,2132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2501 TL - 2,3845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7247 TL - 1,8056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,1018 TL - 2,4485 TL | 14500 Stokta |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7731 TL - 3,9818 TL | 45000 Stokta |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,3104 TL - 3,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1227 TL - 2,2318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1875 TL - 2,4306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7225 TL - 4,9539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8726 TL - 2,1915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1947 TL - 3,7296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin