The stepped sleeve can be cut to your specific requirements, and can suit a range of cable diameters. They protect cables passing through panels and they act as a blanking plug until cut.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,8277 TL - 4,2531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 5,8564 TL - 5,8564 TL | 146142 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 15,6819 TL - 15,6819 TL | 19060 Stokta |
|
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 5,4604 TL - 5,4604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 38,3698 TL - 38,3698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 91,7437 TL - 91,7437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 84,5762 TL - 84,5762 TL | 947 Stokta |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin