Hygienic feet are suitable in industries such as food, pharmaceutical and medical market. All feet are USDA accepted and certain items also have 3A certification.
Series Code :SR5699
Seri Kodu: SR5699
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Özel Nitelikler (Hepsi) | Azami Statik Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.251,3051 TL - 3.251,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.224,3962 TL - 4.224,3962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.972,1955 TL - 5.972,1955 TL | 6 Stokta |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5.216,9073 TL - 5.216,9073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5.594,5514 TL - 5.594,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3.820,4603 TL - 3.820,4603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5.638,4704 TL - 5.638,4704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4.031,1921 TL - 4.031,1921 TL | 8 Stokta |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.525,376 TL - 3.525,376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.357,4282 TL - 5.357,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5.410,1112 TL - 5.410,1112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.839,1634 TL - 4.839,1634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4.426,4636 TL - 4.426,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.620,7031 TL - 2.620,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.622,4958 TL - 2.622,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.233,2596 TL - 4.233,2596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.816,8751 TL - 3.816,8751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5.076,3862 TL - 5.076,3862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.672,3507 TL - 4.672,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4.786,4805 TL - 4.786,4805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin