Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,7441 TL - 281,1447 TL | 37 Stokta |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 75,5707 TL - 116,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 110,6847 TL - 170,2836 TL | 2622 Stokta |
4.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 78,6243 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 87,0209 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 127,4778 TL - 196,1203 TL | 103 Stokta |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 81,6774 TL - 125,6581 TL | 18609 Stokta |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 79,3875 TL - 122,1348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 119,8448 TL - 184,3764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 119,8448 TL - 184,3764 TL | 71 Stokta |
4.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 132,0581 TL - 203,1665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 90,0744 TL - 138,5756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 116,0277 TL - 178,5046 TL | 24 Stokta |
4.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 129,7677 TL - 199,6432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 85,4945 TL - 131,5294 TL | 203 Stokta |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin