Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 58,014 TL - 89,2519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 87,0209 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 71,7541 TL - 110,3908 TL | 82 Stokta |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 127,4778 TL - 196,1203 TL | 103 Stokta |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 77,8607 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 53,4341 TL - 82,2057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 56,4873 TL - 86,9034 TL | 100 Stokta |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 60,304 TL - 92,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 78,6243 TL - 120,9603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 158,0118 TL - 243,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 123,6611 TL - 190,2481 TL | 119 Stokta |
4.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 72,5173 TL - 111,5653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 85,4945 TL - 131,5294 TL | 203 Stokta |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 181,6752 TL - 279,5004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 80,1507 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin