Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3101 TL - 183,5542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 136,0273 TL - 209,2731 TL | 70 Stokta |
12.8
|
303 Stainless Steel
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 136,0273 TL - 209,2731 TL | 53 Stokta |
14.8
|
303 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 180,912 TL - 278,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 158,0118 TL - 243,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 136,0273 TL - 209,2731 TL | 103 Stokta |
8.4
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 163,2788 TL - 251,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.8
|
316 Stainless Steel
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 132,3634 TL - 203,6358 TL | 109 Stokta |
3.2
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 149,9966 TL - 230,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 132,3634 TL - 203,6358 TL | 148 Stokta |
6.8
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 180,912 TL - 278,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 165,3399 TL - 254,3689 TL | 108 Stokta |
6.8
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 165,3399 TL - 254,3689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.4
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 163,2788 TL - 251,1978 TL | 84 Stokta |
14.8
|
316 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 133,9662 TL - 206,1022 TL | 181 Stokta |
5.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 136,0273 TL - 209,2731 TL | 57 Stokta |
10.8
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 163,2788 TL - 251,1978 TL | 38 Stokta |
10.8
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 132,3634 TL - 203,6358 TL | 193 Stokta |
4.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 165,7977 TL - 255,0735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 165,7977 TL - 255,0735 TL | 172 Stokta |
5.2
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin