Menü Arama

Conta Tapaları - Kanatlı

Stokta

Conta Tapaları - Kanatlı kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profillerdir. Genel olarak metal levhalar üzerinde kullanılır, titreşimlerden korur, nem ve kir girmesini önler. Kabinlere ilave sızdırmazlık sağlar.

Bir teklif mi istiyorsunuz?

Yüksek hacimli ve özel ürünlerde; sepetinize ekleyin ve fiyat istemek için tıklayın ya da sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin. Size 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 result
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
77 Stokta
Sızdırmazlık Contası - EPDM ; Toplam Uzunluk - 20.0 m | 65.617 ft ; Toplam Yükseklik - 16.7 mm | 0.657 in ; Çifte Kanatlı

34009205001


Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Uzunluk
    20.0 m
  • Toplam Yükseklik
    16.7 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Tip
    Dual Flipper