Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.06 Nmm
7.06 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 65,5115 TL - 65,5115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 65,5115 TL - 65,5115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | 30 Stokta |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.39 Nmm
1.39 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.64 Nmm
0.64 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 65,5115 TL - 65,5115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 79,1681 TL - 79,1681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.00 Nmm
29.00 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 77,2792 TL - 77,2792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 79,1681 TL - 79,1681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.30 Nmm
7.30 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin