1217223
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 30 + | 55,7251 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 2.8 mm |
|---|---|
| Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 0.11 in |
| Yükleme Uzunluğunda Yük | 4.74 N |
| Yükleme Uzunluğunda Yük | 4.74 N |
| Yüklü Uzunluk | 5.3 mm |
| Yüklü Uzunluk | 0.209 in |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Dış Çap | 0.24 in |
| Dış Çap | 6.1 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.5 in |
| Toplam Uzunluk | 12.7 mm |
| Yay Oranı | 0.64 Nmm |
| Yay Oranı | 0.64 Nmm |
| Tel Çapı | 0.5 mm |
| Tel Çapı | 0.02 in |
| Tam Malzeme | 302 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin