Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 47,4595 TL - 47,4595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 72,8824 TL - 72,8824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | 90 Stokta |
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,0451 TL - 52,0451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.56 Nmm
11.56 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin