Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,021 TL - 58,021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,021 TL - 58,021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 60,1411 TL - 60,1411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 60,1411 TL - 60,1411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 60,1411 TL - 60,1411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 59,0897 TL - 59,0897 TL | 59246 Stokta |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 60,0953 TL - 60,0953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 58,564 TL - 58,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
| 55,7251 TL - 55,7251 TL | 30 Stokta |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin