Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
52,7812 TL - 52,7812 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Carbon Steel
46,1572 TL - 46,1572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Carbon Steel
46,1572 TL - 46,1572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Carbon Steel
46,1572 TL - 46,1572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Carbon Steel
46,1572 TL - 46,1572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,2345 TL - 48,2345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.13 Nmm
17.53 mm
64.01 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,2345 TL - 48,2345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Carbon Steel
50,0668 TL - 50,0668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Carbon Steel
51,6246 TL - 51,6246 TL 66 Stokta
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Carbon Steel
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

1217045

Fiyat Aralığı
52,7812 TL - 52,7812 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    15.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

1217049

Fiyat Aralığı
46,1572 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    2.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    3.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

1217053

Fiyat Aralığı
46,1572 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    5.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

1217057

Fiyat Aralığı
46,1572 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

1217061

Fiyat Aralığı
46,1572 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

1217065

Fiyat Aralığı
48,2345 TL - 48,2345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 17.53 mm 13.13 Nmm

1217069

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    12.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

1217078

Fiyat Aralığı
48,2345 TL - 48,2345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    23.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    26.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

1217082

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    36.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

1217086

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

1217090

Fiyat Aralığı
50,0668 TL - 50,0668 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

1217094

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

1217098

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

1217079

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    26.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    30.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

1217083

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    5.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

1217087

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

1217091

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

1217095

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    16.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

1217099

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 31.75 mm 2.28 Nmm

1217103

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm