Menü Arama

Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 19.05 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 34.8 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Ürün kodu:

1217362

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yaklaşık Yekpare Yükseklik 12.5 mm
Yükleme Uzunluğunda Yük 167.96 N
Yüklü Uzunluk 14.2 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Dış Çap 18.3 mm
Toplam Uzunluk 19.1 mm
Yay Oranı 34.80 Nmm
Tel Çapı 2.4 mm
Tam Malzeme 302 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin