Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1217229
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
30 + | 55,7251 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 0.157 in |
---|---|
Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 4.0 mm |
Yükleme Uzunluğunda Yük | 4.74 N |
Yükleme Uzunluğunda Yük | 4.74 N |
Yüklü Uzunluk | 0.346 in |
Yüklü Uzunluk | 8.8 mm |
Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
Dış Çap | 6.1 mm |
Dış Çap | 0.24 in |
Toplam Uzunluk | 0.88 in |
Toplam Uzunluk | 22.35 mm |
Yay Oranı | 0.35 Nmm |
Yay Oranı | 0.35 Nmm |
Tel Çapı | 0.5 mm |
Tel Çapı | 0.02 in |
Tam Malzeme | 302 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin