Menü Arama

Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 7.87 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.66 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Ürün kodu:

1217205

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 63,7158 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.911,47 TL

30 x 63,7158 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yaklaşık Yekpare Yükseklik 2.6 mm
Yükleme Uzunluğunda Yük 6.52 N
Yüklü Uzunluk 4.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Dış Çap 4.6 mm
Toplam Uzunluk 7.87 mm
Yay Oranı 1.66 Nmm
Tel Çapı 0.5 mm
Tam Malzeme 302 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin