Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 28840 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 765000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 307200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 200 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 1400 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 6344 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | 32896 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 14398 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 390654 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 909000 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | 3600 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 2000 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 3366 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 12600 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1200 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 897600 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 1398 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 41600 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE; Çelik
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 180000 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin