Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,498 TL - 24,498 TL | 2192 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 790000 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 1198 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 6,2874 TL - 15,4043 TL | 480000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 109200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,8868 TL - 16,8725 TL | 1045000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Siyah
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 237500 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | 70400 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | 10560 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 40000 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | 3600 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 2000 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 127556 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1200 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 1400 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 6344 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 326554 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 765000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin