Menü Arama

Çivili Kızaklar

Stokta

Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.

Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.

  • Shape: Round
  • Colours: Woodtone, Grey, Brown and Natural.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Çapı Satın Al
15,0353 TL - 15,0353 TL 28840 Stokta
PTFE
Doğal renk
22.1 mm
5,7617 TL - 14,1163 TL 765000 Stokta
HDPE; Çelik
Siyah
22.0 mm
2,1974 TL - 5,3837 TL 359982 Stokta
HDPE
Doğal renk
15.9 mm
6,2874 TL - 15,4043 TL 480000 Stokta
HDPE; Çelik
Gri
25.0 mm
2,5338 TL - 6,208 TL 53300 Stokta
HDPE
Ahşap tonu
19.1 mm
14,825 TL - 14,825 TL 1398 Stokta
PE;Steel
Doğal renk
24.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 41600 Stokta
PA;Steel
Brown
24.0 mm
4,9627 TL - 4,9627 TL 89184 Stokta
PA; Keçe; Çelik
Doğal renk
20.0 mm
7,2758 TL - 7,2758 TL 1057 Stokta
PA; Keçe; Çelik
Doğal renk
30.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL 2192 Stokta
PTFE
Doğal renk
30 mm
6,8868 TL - 16,8725 TL 1045000 Stokta
HDPE; Çelik
Siyah
28.0 mm
3,1647 TL - 7,7536 TL 237500 Stokta
HDPE
Doğal renk
22.2 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL 4200 Stokta
PE;Steel
Doğal renk
19.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 1198 Stokta
PTFE
Doğal renk
24.9 mm
2,5444 TL - 6,2337 TL 390654 Stokta
HDPE
Doğal renk
19.1 mm
10,3985 TL - 10,3985 TL 2000 Stokta
PA;Steel
Brown
27.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 1963 Stokta
PTFE
Doğal renk
19.1 mm
6,5503 TL - 16,0482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE; Çelik
Gri
19.0 mm
1,7138 TL - 4,1988 TL 180000 Stokta
HDPE
Doğal renk
12.7 mm
2,1449 TL - 5,255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
Ahşap tonu
15.9 mm
  • / 2
Çivili Kızaklar 0.870 in Steel Doğal renk

499500

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
28840 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 22.0 mm Black

463882

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
765000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 15.9 mm Natural

HD02

Fiyat Aralığı
5,3837 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
359982 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 25.0 mm Steel Grey

463883

Fiyat Aralığı
15,4043 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.1 mm Ahşap tonu

HDW03

Fiyat Aralığı
6,208 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
53300 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Ahşap tonu
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 24.0 mm Natural

497413

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
1398 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 24.0 mm Brown

497417

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
41600 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    20.0 mm
  • Renk
    Brown
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 20.0 mm Natural

550444

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
89184 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Poliamid; Keçe; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 30.0 mm Natural

550448

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
1057 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Poliamid; Keçe; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 1.180 in Steel Doğal renk

499502

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
2192 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    30 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 28.0 mm Black

463884

Fiyat Aralığı
16,8725 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
1045000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    28.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 22.2 mm Natural

HD05

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
237500 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.2 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.0 mm Natural

497411

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 0.980 in Steel Doğal renk

499501

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
1198 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.1 mm Natural

HD03

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
390654 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 27.0 mm Brown

499734

Fiyat Aralığı
10,3985 TL - 10,3985 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    27.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    20.0 mm
  • Renk
    Brown
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 0.750 in Steel Doğal renk

499499

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
1963 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.0 mm Steel Grey

463881

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 12.7 mm Natural

HD01

Fiyat Aralığı
4,1988 TL - 1,7138 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 15.9 mm Ahşap tonu

HDW02

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Ahşap tonu
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel