Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 28840 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 765000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 2192 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 307200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 1198 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 2,5444 TL - 6,2337 TL | 109200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 1963 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,8868 TL - 16,8725 TL | 1045000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Siyah
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | 237500 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | 4200 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 180000 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 2000 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 1400 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 40000 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 6,2874 TL - 15,4043 TL | 480000 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 897600 Stokta |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 1398 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 41600 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin