Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
147,3932 TL - 206,3505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
10
395.0 mm
118,9153 TL - 291,3426 TL 300 Stokta
22.0 mm
10
340.0 mm
101,3567 TL - 248,3239 TL 950 Stokta
22.0 mm
16
285.0 mm
58,2486 TL - 142,7089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
16
200.0 mm
325,478 TL - 325,478 TL 80 Stokta
22.0 mm
6
645.0 mm
369,6786 TL - 369,6786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
568,607 TL - 568,607 TL 90 Stokta
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
923,3555 TL - 923,3555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
34,9071 TL - 85,5223 TL 2100 Stokta
22.2 mm
900
120.7 mm
777,076 TL - 1.087,9064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
655,6644 TL - 655,6644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
43,1081 TL - 43,1081 TL 7 Stokta
25.4 mm
900
149.2 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL 50 Stokta
25.4 mm
900
215.9 mm
217,7799 TL - 217,7799 TL 272 Stokta
34.9 mm
600
508.0 mm
130,6912 TL - 320,1936 TL 75 Stokta
28.6 mm
600
355.6 mm
294,1869 TL - 294,1869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL 20 Stokta
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
1.006,592 TL - 1.006,592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
962,9941 TL - 2.359,3354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
117,5486 TL - 117,5486 TL 300 Stokta
28.6 mm
600
330.2 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 395.0 mm DIN 10 DN 250 Siyah Corrugated LDPE

491827

Fiyat Aralığı
206,3505 TL - 147,3932 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 340.0 mm DIN 10 DN 200 Siyah Corrugated LDPE

491826

Fiyat Aralığı
291,3426 TL - 118,9153 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 285.0 mm DIN 1016 DN150 Siyah Corrugated LDPE

491825

Fiyat Aralığı
248,3239 TL - 101,3567 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 200.0 mm DIN 1016 DN80 Siyah Corrugated LDPE

491822

Fiyat Aralığı
142,7089 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu DN 500 6 Corrugated LDPE Siyah Corrugated LDPE

491812

Fiyat Aralığı
325,478 TL - 325,478 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Black PP

491761

Fiyat Aralığı
369,6786 TL - 369,6786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Black PP

491764

Fiyat Aralığı
568,607 TL - 568,607 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Black PP

491768

Fiyat Aralığı
923,3555 TL - 923,3555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Teknik özellikler
    30"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Siyah Rubber

491770

Fiyat Aralığı
85,5223 TL - 34,9071 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Black PP

491767

Fiyat Aralığı
1.087,9064 TL - 777,076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Black PP

491765

Fiyat Aralığı
655,6644 TL - 655,6644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Siyah Rubber

491772

Fiyat Aralığı
43,1081 TL - 43,1081 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Siyah Rubber

491775

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Siyah Rubber

491758

Fiyat Aralığı
217,7799 TL - 217,7799 TL

Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Siyah Rubber

491756

Fiyat Aralığı
320,1936 TL - 130,6912 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Black PP

491760

Fiyat Aralığı
294,1869 TL - 294,1869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Black PP

491763

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu ANSI 34 300 PP Black PP

491752

Fiyat Aralığı
1.006,592 TL - 1.006,592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Teknik özellikler
    34"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Black PP

491751

Fiyat Aralığı
2.359,3354 TL - 962,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Siyah Rubber

491755

Fiyat Aralığı
117,5486 TL - 117,5486 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber