Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
248,5553 TL - 608,9605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
10
505.0 mm
167,0704 TL - 409,3224 TL 1224 Stokta
26.0 mm
16
405.0 mm
393,8613 TL - 964,9602 TL 10 Stokta
33.0 mm
16
715.0 mm
237,5426 TL - 237,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
10
565.0 mm
43,5287 TL - 106,6453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
25
140.0 mm
58,2486 TL - 142,7089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
16
200.0 mm
118,9153 TL - 291,3426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
10
340.0 mm
31,4374 TL - 77,0217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
150
108.0 mm
50,2577 TL - 123,1315 TL 2100 Stokta
19.1 mm
150
177.8 mm
218,7534 TL - 306,2548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
432,6586 TL - 432,6586 TL 20 Stokta
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
190.5 mm
65,8187 TL - 161,2561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
228.6 mm
76,6483 TL - 187,7885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
254.0 mm
167,0704 TL - 409,3224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
150
406.4 mm
87,2287 TL - 122,1202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
279.4 mm
382,1905 TL - 936,3668 TL 220 Stokta
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
28,5985 TL - 70,0664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
150
98.4 mm
44,6852 TL - 109,4788 TL 2800 Stokta
19.1 mm
150
152.4 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 505.0 mm DIN 10 DN 350 Siyah Corrugated LDPE

491829

Fiyat Aralığı
608,9605 TL - 248,5553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 405.0 mm DIN 16 DN 250 Siyah Corrugated LDPE

492143

Fiyat Aralığı
409,3224 TL - 167,0704 TL

Stok Seviyeleri
1224 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 715.0 mm DIN 16 DN 500 Siyah Corrugated LDPE

492147

Fiyat Aralığı
964,9602 TL - 393,8613 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 565.0 mm DIN 10 DN 400 Siyah Corrugated LDPE

491830

Fiyat Aralığı
237,5426 TL - 237,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Siyah Corrugated LDPE

491818

Fiyat Aralığı
106,6453 TL - 43,5287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
Flanş Koruyucu 200.0 mm DIN 1016 DN80 Siyah Corrugated LDPE

491822

Fiyat Aralığı
142,7089 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 340.0 mm DIN 10 DN 200 Siyah Corrugated LDPE

491826

Fiyat Aralığı
291,3426 TL - 118,9153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Siyah Rubber

491702

Fiyat Aralığı
77,0217 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Siyah Rubber

491706

Fiyat Aralığı
123,1315 TL - 50,2577 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Black PP

491715

Fiyat Aralığı
306,2548 TL - 218,7534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Black PP

491719

Fiyat Aralığı
432,6586 TL - 432,6586 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Siyah Rubber

491707

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Siyah Rubber

491709

Fiyat Aralığı
161,2561 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Siyah Rubber

491710

Fiyat Aralığı
187,7885 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Siyah Rubber

491713

Fiyat Aralığı
409,3224 TL - 167,0704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Siyah Rubber

491711

Fiyat Aralığı
122,1202 TL - 87,2287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Black PP

491718

Fiyat Aralığı
936,3668 TL - 382,1905 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Black PP

491714

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Siyah Rubber

491701

Fiyat Aralığı
70,0664 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Siyah Rubber

491705

Fiyat Aralığı
109,4788 TL - 44,6852 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber