Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
4,1004 TL - 4,1004 TL 201799 Stokta
M5
Beyaz
Nylon 6/6
20.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL 31872 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
5,4358 TL - 5,4358 TL 242660 Stokta
M5
Beyaz
Nylon 6/6
30.0 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 315861 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
10,2829 TL - 10,2829 TL 2240 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
48.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 15232 Stokta
M4
Beyaz
Nylon 6/6
10.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 12200 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 3990 Stokta
M5
Siyah
Nylon
10.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 72216 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
9,652 TL - 9,652 TL 1828 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
39.0 mm
9,652 TL - 9,652 TL 442 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
39.0 mm
5,4358 TL - 5,4358 TL 11701 Stokta
M5
Siyah
Nylon
30.0 mm
6,8731 TL - 15,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
4,4198 TL - 9,936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
10,2829 TL - 10,2829 TL 11530 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
48.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 729 Stokta
M5
Siyah
Nylon
15.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 130158 Stokta
M5
Siyah
Nylon
25.0 mm
6,6239 TL - 6,6239 TL 390 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
18.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 436374 Stokta
M5
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
  • / 3
Erkek Cilt Vidası 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082052011301

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
201799 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061059901

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
31872 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082053011301

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
242660 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011301

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
315861 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082064859901

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
2240 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

082041011301

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
15232 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511301

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
12200 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011401

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

082041011401

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
72216 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063950001

Fiyat Aralığı
9,652 TL - 9,652 TL

Stok Seviyeleri
1828 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063959901

Fiyat Aralığı
9,652 TL - 9,652 TL

Stok Seviyeleri
442 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011401

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
11701 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR

Fiyat Aralığı
15,4463 TL - 6,8731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070908VR

Fiyat Aralığı
9,936 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082064850001

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
11530 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511401

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
729 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611401

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
130158 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061859901

Fiyat Aralığı
6,6239 TL - 6,6239 TL

Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082052011401

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
436374 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2